Publier vos produits
Color Cap Pendant
Color Cap Pendant
Color Cap Pendant
Color Cap Pendant
Color Cap Pendant
Color Cap Pendant
Color Cap Pendant

    Color Cap Pendant

    5.0 sur 5 étoiles5.0(6 Avis)
    Traduit par Google,

    La suspension Color Cap Globe présente une silhouette classique du milieu du siècle, conçue pour une personnalisation aisée grâce à ses 4 diamètres de globe, sa variété de finitions et de couleurs, et ses tiges d'extension configurables. Fabriquée à la main avec une quincaillerie en laiton de gros calibre, au design exclusif, et associée à un globe en verre opale soufflé bouche, chaque luminaire confère une touche luxueuse, idéale pour s'intégrer harmonieusement à un espace ou le sublimer.

    Montée sur une tige élégante qui court sur toute la longueur du luminaire jusqu'à son rosace, cette suspension offre une installation stable et permanente, contrairement aux globes suspendus traditionnels par un cordon. Idéale pour les espaces résidentiels et commerciaux, elle apporte une élégance intemporelle et une touche personnalisable aux cuisines, salles à manger ou entrées. Qu'elle soit disposée le long d'un bar ou en cascade dans un couloir, cette suspension fonctionne bien seule, mais excelle lorsqu'elle est installée en plusieurs exemplaires.

    Spécification
    • Dimensions

      Globe diameter varies by SKU.
      SKU: 30110-6 = 6"
      SKU: 30110-8 = 8"
      SKU: 30110-10 = 10"
      SKU: 30110-12 = 12"
      Canopy diameter: 5.7"

      Hanging Height

      Varies by SKU achieved with included 12" extension rod.
      SKU: 30110-6 = 22"
      SKU: 30110-8 = 24"
      SKU: 30110-10 = 26"
      SKU: 30110-12 = 28"
      Add-on extension rods available.

      Weight

      1 - 4 lb.

      Materials

      Brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      One medium (E26) base socket.

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in the United States and Canada.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.color-cap-globe-pendant-lighting
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsPendants
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)28
    • Largeur (pouces)12
    • Profondeur (pouces)12
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)4
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis