Publier vos produits
Bench Trunking Aluminium
Bench Trunking Aluminium
Bench Trunking Aluminium

    Bench Trunking Aluminium

    Traduit par Google,
    La goulotte d'établi en aluminium est une goulotte d'angle robuste qui peut être montée directement sur des bureaux, des établis ou sous des étagères. 105 x 105 mm Convient aux applications de bureau, d'établi ou de plan de travail Peut être subdivisé Entièrement compatible avec les accessoires d'alimentation et de données Sterling Flush Conforme jusqu'à Cat 7a Boîte de données réglable 32-47 mm Séparateur blindé et boîtes de données
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BenchTrunkingAluminium
    • Famille de produitsTrunking
    • Groupe de produitsAluminium
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-04-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)105
    • Largeur (mm)3000
    • Profondeur (mm)105
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Installations électriques
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_65_70_11_18
    • Description de l'Uniclass 2015Cable trunking