Publier vos produits
ELP CL IP Full Color LED Ellipsoidal IP65 Rated
ELP CL IP Full Color LED Ellipsoidal IP65 Rated
ELP CL IP Full Color LED Ellipsoidal IP65 Rated
ELP CL IP Full Color LED Ellipsoidal IP65 Rated
ELP CL IP Full Color LED Ellipsoidal IP65 Rated
ELP CL IP Full Color LED Ellipsoidal IP65 Rated
ELP CL IP Full Color LED Ellipsoidal IP65 Rated
ELP CL IP Full Color LED Ellipsoidal IP65 Rated
ELP CL IP Full Color LED Ellipsoidal IP65 Rated
ELP CL IP Full Color LED Ellipsoidal IP65 Rated
    Martin

    ELP CL IP Full Color LED Ellipsoidal IP65 Rated

    Traduit par Google,

    Les luminaires ellipsoïdaux LED Martin ELP offrent la luminance, la luminosité et le rendu des couleurs vives qui sont synonymes du nom Martin depuis plus de 30 ans. Martin ELP WW IP offre un rendu des couleurs et une luminosité de pointe comme le Martin ELP WW original, mais étend sa polyvalence aux applications extérieures temporaires grâce à la conformité IP65 pour la résistance à l'humidité et la protection complète contre la poussière, ainsi que la résistance à la corrosion C3. L'ingénierie danoise ergonomique d'ELP offre des avancées en matière de fonctionnalités d'éclairage, notamment le système Fine Focus hautement efficace, basé sur un équipement, une première dans l'industrie ; et Fast Focus qui permet la mise au point de l'appareil sans que les données y circulent. ELP propose également une gradation 16 bits avec 4 courbes sélectionnables. ELP WW IP est disponible dans des options de boîtier noir et blanc et peut être configuré avec l'un des quatre tubes d'objectif statiques Martin dans des angles de faisceau de 19, 26, 36 et 50 degrés, ou un choix de deux objectifs Martin Zoom avec un choix de 15 à 30. -degré et plage de 25 à 50 degrés. ELP offre également une flexibilité dans la conception de l'éclairage et la gestion des stocks grâce à la compatibilité avec des tubes d'objectif tiers ainsi qu'une large gamme d'accessoires, notamment des cadres de gel et des gobos. Un rendement, une optique et un rendu des couleurs supérieurs, combinés à une protection robuste contre les éléments, une facilité d'utilisation et une commodité inégalées, font de Martin ELP le luminaire ellipsoïdal LED leader de sa catégorie.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Qualité légendaire de Martin dans les luminaires ellipsoïdaux à LED
    • Optique avancée conçue au Danemark
    • Le moteur de lumière blanc chaud utilise une technologie de puce LED de pointe pour un rendement élevé et un mélange fluide des LED.
    • Rendement lumineux impressionnant de 7 000 lumens (à 3 000 K)
    • CRI de 97, le meilleur du secteur
    • Fonction de mise au point rapide pour une mise au point sans données
    • Le bouton de réglage de la mise au point révolutionnaire à engrenages Fine Focus se verrouille en place dès la première fois.
    • Indice de protection IP65 pour la résistance à l'eau et une protection complète contre la poussière et autres particules
    • Gradation 16 bits avec 4 courbes de gradation sélectionnables
    • Compatible avec les accessoires universels tels que les cadres de gel, les supports et rotateurs de gobos
    • Les options incluent 4 tubes d'objectif statiques et 2 objectifs zoom compatibles avec les accessoires tiers
    • La correction des couleurs par halo supprime les halos bleus et bruns atypiques lors de l'utilisation de tubes à lentilles Martin
    • Fonctionnement sans scintillement
    • Volets à encadrement manuel à 4 lames
    • Centre de gravité au joug pour une utilisation ergonomique
    • Boutons d'inclinaison positionnés pour dégager les volets d'encadrement
    • Refroidissement régulé pour un fonctionnement ultra-silencieux
    • Connectivité DMX/RDM 5 broches et Neutrik True1 In/Thru
    Spécification
    • PHYSICAL

      Length: 644 mm (25.4 in.)
      Width: 255 mm (10.1 in.)
      Height: 255 mm (10.1 in.), 527 mm (20.1 in.) with bracket
      Weight: 11 kg (24.3 lb.) body only

      PHOTOMETRIC DATA

      Light engine luminous output: 16000 lumens
      Fixture luminous output: 7000 lumens
      CRI (Color Rendering Index) : >97
      CQS (Color Quality Scale): >93
      TM-30 Rf (IES TM-30-15 Fidelity Index): >93
      TM-30 Rg (IES TM-30-15 Gamut Index): >101
      TLCI (Television Lighting Consistency Index): >96
      * All Photometric Data measured in steady state (30 minutes warm-up time) at 25°C ambient.

      CONSTRUCTION

      Housing: Die-cast aluminum
      Color: Black or white variant
      Protection rating: IP65

        Keywords: Harman

      Spécifications techniques
      • Réference unique.elp-cl-ip-full-color-led-ellipsoidal-ip65-rated
      • Famille de produitsStatic Lights
      • Groupe de produitsEllipsoidal
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2024-04-12
      • Numéro d'édition1
      Classification
      • BIMobject CatégorieEclairage - Éclairage théâtral
      • Classification IFCDispositif d'éclairage
      • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
      • Code UNSPSC3911
      • Code Uniclass 2015EF_70_80
      • Description de l'Uniclass 2015Lighting
      • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
      • Numéro OmniClass23-35 47 11
      • Titre OmniClassLighting Fixtures
      • Code CSI UniFormat IID5020
      • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring