Publier vos produits
MAC Ultra Performance, 1150 W High Output LED Moving Head Profile with Framing
MAC Ultra Performance, 1150 W High Output LED Moving Head Profile with Framing
MAC Ultra Performance, 1150 W High Output LED Moving Head Profile with Framing
MAC Ultra Performance, 1150 W High Output LED Moving Head Profile with Framing
MAC Ultra Performance, 1150 W High Output LED Moving Head Profile with Framing
MAC Ultra Performance, 1150 W High Output LED Moving Head Profile with Framing
MAC Ultra Performance, 1150 W High Output LED Moving Head Profile with Framing
MAC Ultra Performance, 1150 W High Output LED Moving Head Profile with Framing
MAC Ultra Performance, 1150 W High Output LED Moving Head Profile with Framing
    Martin

    MAC Ultra Performance, 1150 W High Output LED Moving Head Profile with Framing

    4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Le MAC Ultra Performance a relevé la barre des lumières mobiles extrêmement lumineuses et offre une sortie de référence sur toute la plage de zoom, un véritable système de cadrage de nouvelle génération, une optique à plus haute définition et des niveaux de bruit étonnamment bas.

    Conçu pour prendre en charge les plus grands événements en direct, ce puissant bourreau de travail est basé sur notre tout nouveau moteur d'éclairage LED exclusif de 1150 W, 6000 K et le luminaire pousse une incroyable projection de 46 500 lumens. Le moteur d'éclairage de plus de 50 000 heures fournit également une gradation haute résolution, un stroboscope et l'effet Animotion™ unique de Martin.

    Une plage de zoom 1:7 et un contrôle précis de la mise au point sont fournis par le système optique raffiné. Le vaste ensemble de fonctionnalités comprend un mélange de couleurs uniforme, un CTO variable, des filtres de correction de couleur et de spectre supplémentaires, le système de cadrage étendu innovant de Martin, deux couches de gobos rotatifs, une roue d'animation complète, des effets d'iris, de givre et de prisme, et des effets panoramiques et panoramiques vraiment réactifs et précis. inclinaison. Et toutes ces fonctionnalités sont regroupées dans un design Martin compact, robuste et légendaire.

    Le MAC Ultra Performance est parfait pour une large gamme de productions de concerts et de tournées, mais s'applique également aux applications d'éclairage de scène de diffusion et de théâtre sensibles au bruit. En termes simples, lorsqu'il s'agit d'appareils de travail qui repoussent les limites de la sortie et de l'exécution des performances, le MAC Ultra Performance se tient audacieusement dans une classe à part.

    Spécification
    • FEATURES

      LIGHT SOURCE

      • 1150 W proprietary LED light engine
      • 84 x 20 W white LEDs
      • Minimum LED lifetime: >50,000 hours (see specs for further details)

      PHOTOMETRIC DATA

      • Light Engine Luminous Output: 90,000 lumens
      • Fixture Luminous Output: 46,500 lumens
      • Peak Luminous Intensity: 2,600,000 cd
      • CCT: 6000 K (+/- 250 K)

      OPTICS

      • 160 mm front Lens
      • 1:7 zoom range - 7.7° - 53°
      • High resolution projection system

      DYNAMIC EFFECTS

      • 0 - 100% continuous dimming and strobe effects
      • Choice of four dimming curves
      • CMY color mixing
      • Color temperature control - 6000-2850 K
      • Color wheel with 6 x interchangeable dichroic filters, including Spectral Enhancement Filter
      • Rotating gobo wheel 1 includes 5 interchangeable gobos + open
      • Rotating gobo wheel 2 includes 5 interchangeable gobos + open
      • Gobo animation wheel, indexing, continuous rotation with variable angle
      • Frost (fade in)
      • 4-facet prism
      • Iris
      • Zoom
      • Focus with auto tracking
      • Extended Framing module with individual +/- 30° across entire beam and +/- 83° rotation
      • Pan: 540°
      • Tilt: 268°
      • P3 videomapping of fixture color and/or intensity
      • Pre-programmed effects: Two ranges of pre-programmed FX

      COOLING AND NOISE

      • Low noise cooling system
      • User-selectable output vs. sound level control

      CONSTRUCTION

      • Height (head straight up): 864 mm (34.1 in.)
      • Height (maximum): 876 mm (34.5 in.)
      • Weight: 44.0 kg (97.0 lbs.)

      CONTROL

      • DMX-512 in/out
      • Ethercon in/out for P3, Art-Net, sACN
      • Built in Ethernet switch with fail-safe bypass
    Spécifications techniques
    • Réference unique.mac-ultra-performance
    • Famille de produitsAutomated Lights
    • Groupe de produitsLED
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-08
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Éclairage théâtral
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring