Publier vos produits
Ultimate Bi-Fold Door
Ultimate Bi-Fold Door
Ultimate Bi-Fold Door
    Marvin

    Ultimate Bi-Fold Door

    4.2 sur 5 étoiles4.2(35 Avis)
    Traduit par Google,

    La porte pliante Ultimate ouvre une maison à une véritable vie intérieure/extérieure, avec des panneaux qui s'ouvrent et se ferment comme un accordéon. Parce que le temps et les saisons ne réclament pas toujours une grande étendue ouverte, choisissez une configuration avec une seule porte d'accès battante permettant une utilisation quotidienne rapide et pratique. Lorsqu'il est temps d'ouvrir la pièce et de laisser entrer la vue et l'air frais, des largeurs expansives allant jusqu'à 55 pieds font de la porte pliante Ultimate l'une des plus grandes portes pliantes de l'industrie. Les options de seuil vous permettent d'adapter la porte aux niveaux de performance requis en fonction de l'exposition environnementale. Choisissez le seuil de performance lorsque la porte donne directement sur l'extérieur. Pour une exposition abritée, un seuil à profil bas peut être approprié. Pour les applications intérieures, sélectionnez le canal de plancher comme séparateur de pièce. Caractéristiques : Choisissez parmi 81 configurations de fonctionnement ; Disponible en hauteurs jusqu'à 12 pieds ou en largeurs jusqu'à 55 pieds ; Tailles de panneau individuelles disponibles jusqu'à 3,5 pieds de large par 9,5 pieds de haut ; Le panneau de porte d'accès actif à battant unique en option permet une utilisation quotidienne pratique ; Système de quincaillerie multipoint intégré aux panneaux pliants pour un fonctionnement fluide et sans effort; Quincaillerie contemporaine pour une esthétique élégante et simple; Écran rétractable disponible dans des largeurs allant jusqu'à 24 pieds est presque invisible lorsqu'il n'est pas utilisé; L'option de capteur d'état de verrouillage caché se connecte à votre maison intelligente pour indiquer quand la porte est fermée et verrouillée; Seuils de performance et de haute performance disponibles, ainsi qu'un seuil de conception universel à profil bas et affleurant pour l'accessibilité; Disponible avec la certification côtière/ouragan IZ3. Veuillez consulter le site Web de Marvin pour les fichiers de produits en bois complets ainsi que les fichiers de couleurs extérieures pour Revit pour une correspondance exacte avec nos finitions !

    Spécifications techniques
    • Réference unique.marvin_bfd
    • Famille de produitsSignature
    • Groupe de produitsUltimate Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-12-12
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes pliantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Océanie L'Europe Asie
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
    Produits similaires