Publier vos produits
Ultimate Swinging French Door Arch Top
Marvin

Ultimate Swinging French Door Arch Top

4.1 sur 5 étoiles4.1(28 Avis)
Traduit par Google,

La porte-fenêtre à battants Ultimate avec partie supérieure en arc offre des courbes classiques et gracieuses pour le charme ultime d'une porte de style français. Conçue à la fois pour la qualité et la performance, cette porte présente un rayon classique et un seuil durable pour une protection contre les intempéries même dans les climats difficiles. Pour maximiser la vue et l'accès à l'extérieur, choisissez un fonctionnement à battants vers l'intérieur ou vers l'extérieur, avec des options de conception inégalées pour s'adapter à votre style de conception. Caractéristiques : Disponible en hauteurs jusqu'à 9 pieds ou en largeurs jusqu'à 6 pieds ; Panneau supérieur rond avec une esthétique de porte française classique offrant un montant latéral de 4 3/4" et des rails inférieurs plus hauts; La serrure multipoint intégrée et dissimulée offre sécurité et étanchéité sans composants visibles; Poignées disponibles dans une large gamme de styles, du traditionnel au contemporain; La serrure multipoint unique offre sécurité et étanchéité sans composants visibles; Charnières réglables pour des années de fonctionnement en douceur; Le seuil durable est conçu pour des années de performances écoénergétiques et étanches aux intempéries; L'option de capteur d'état de verrouillage caché se connecte à votre maison intelligente pour indiquer quand la porte est fermée et verrouillée; Certifié CE (revêtement uniquement)

Veuillez consulter le site Web de Marvin pour les fichiers complets de produits en bois ainsi que les fichiers de couleurs extérieures pour Revit pour une correspondance exacte avec nos finitions !

Spécifications techniques
  • Réference unique.marvin_ulswatfd
  • Famille de produitsSignature
  • Groupe de produitsUltimate Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-12-12
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
  • Classification IFCPorte
  • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Numéro OmniClass23-17 11 00
  • Titre OmniClassDoors
  • Code CSI UniFormat IIB2030
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Océanie L'Europe Asie
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
Produits similaires