Publier vos produits
M10 Solo axes
M10 Solo axes
    MASTERTEC

    M10 Solo axes

    Traduit par Google,

    Axes « Solo » | Filetage M 10

    Disponible dans Revit 2023-2027 et au format IFC

    Spécification
    • material:

      available in Fe/Zn or V4A stainless steel

      versions:

      • Art.-No. 100256: galvanised, length 120 mm
      • Art.-No. 100183: galvanised, length 200 mm
      • Art.-No. 100185: galvanised, length 300 mm
      • Art.-No. 100184: V4A stainless steel, length 200 mm
      • Art.-No. 100186: V4A stainless steel, length 300 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.achse-m10-solo
    • Date de publication2025-12-17
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Protection contre la foudre