Publier vos produits
Cross clamps for fixed earthing terminals M12
Cross clamps for fixed earthing terminals M12
    MASTERTEC

    Cross clamps for fixed earthing terminals M12

    Traduit par Google,

    Filetage M12 | pour conducteurs ronds Ø 8 et 10 mm | pour conducteurs plats jusqu'à 40 mm

    Disponible dans Revit 2023-2027 et au format IFC

    Spécification
    • material:

      available in Fe/Zn or V4A stainless steel

      versions:

      • Art.-No. 100460: galvanised, thread length 70mm
      • Art.-No. 100462: V4A stainless steel, thread length 70mm
      • Art.-No. 100464: V4A stainless steel, thread length 200mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.kreuzklemmen-fuer-erdungsfestpunkte-m12
    • Date de publication2025-12-18
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Protection contre la foudre