Publier vos produits
DURO PLUS | High Pressure Wall Sleeve
DURO PLUS | High Pressure Wall Sleeve
DURO PLUS | High Pressure Wall Sleeve
DURO PLUS | High Pressure Wall Sleeve
    MASTERTEC

    DURO PLUS | High Pressure Wall Sleeve

    Traduit par Google,

    Les tubes DURO Plus sont des gaines de revêtement haute pression conçues pour le passage sécurisé et permanent des canalisations et câbles dans les bâtiments. Un collier résistant à une pression d'eau jusqu'à 7 bars est installé en usine sur les gaines.

    disponible dans Revit 2023-2027 et comme IFC

      Spécification
      • material:

        pipe: PVC | water barrier: TPE

        available inner diameters:

        50-300 mm

        available lengths:

        200-1200 mm

        versions (Ø inner diameter / length):

        Please find the specific article numbers and lengths in the attached Revit Family Type Catalog in the download area.

        Please choose your installation situation, besides that both Revit models are similar
        :

        • DURO PLUS floor plate

          Revit model No. 1

          • Art.-No. 090010 - 090043: Ø 50 mm / 200 - 1200 mm
          • Art.-No. 090050 - 090083: Ø 80 mm / 200 - 1200 mm
          • Art.-No. 090110 - 090143: Ø 100 mm / 200 - 1200 mm
          • Art.-No. 090150 - 090183: Ø 125 mm / 200 - 1200 mm
          • Art.-No. 090210 - 090243: Ø 150 mm / 200 - 1200 mm
          • Art.-No. 090250 - 090283: Ø 200 mm / 200 - 1200 mm
          • Art.-No. 090310 - 090343: Ø 250 mm / 200 - 1200 mm
          • Art.-No. 090350 - 090383: Ø 300 mm / 200 - 1200 mm
        • DURO PLUS wall

          Revit model No. 2

          • Art.-No. 090010 - 090043: Ø 50 mm / 200 - 1200 mm
          • Art.-No. 090050 - 090083: Ø 80 mm / 200 - 1200 mm
          • Art.-No. 090110 - 090143: Ø 100 mm / 200 - 1200 mm
          • Art.-No. 090150 - 090183: Ø 125 mm / 200 - 1200 mm
          • Art.-No. 090210 - 090243: Ø 150 mm / 200 - 1200 mm
          • Art.-No. 090250 - 090283: Ø 200 mm / 200 - 1200 mm
          • Art.-No. 090310 - 090343: Ø 250 mm / 200 - 1200 mm
          • Art.-No. 090350 - 090383: Ø 300 mm / 200 - 1200 mm
      Spécifications techniques
      • Réference unique.duro-plus
      • Date de publication2025-11-20
      • Numéro d'édition1
      Classification
      • BIMobject CatégorieConstruction - Systèmes de traversée