Publier vos produits
KG 2000 Sewage Pipe Bushing | Type DM | Novo
KG 2000 Sewage Pipe Bushing | Type DM | Novo
KG 2000 Sewage Pipe Bushing | Type DM | Novo
    MASTERTEC

    KG 2000 Sewage Pipe Bushing | Type DM | Novo

    Traduit par Google,

    Manchon de raccordement pour canalisation d'eaux usées KG 2000 avec barrière d'étanchéité « Novo ». Le double manchon est scellé dans le béton. Après le bétonnage, les bouchons d'obturation sont retirés et les joints d'étanchéité insérés. Le tuyau suivant peut alors être raccordé.

    Disponible dans Revit 2023-2027 et au format IFC

    Spécification
    • material:

      polypropylene

      available inner diameters:

      110-125 mm

      for wall thicknesses:

      240-400 mm

      versions (Ø diameter / length):

      • Art.-No. 080800: Ø 110 mm / 240 mm
      • Art.-No. 080801: Ø 110 mm / 250 mm
      • Art.-No. 080802: Ø 110 mm / 300 mm
      • Art.-No. 080803: Ø 110 mm / 365 mm
      • Art.-No. 080804: Ø 110 mm / 400 mm
      • Art.-No. 080805: Ø 125 mm / 240 mm
      • Art.-No. 080806: Ø 125 mm / 250 mm
      • Art.-No. 080807: Ø 125 mm / 300 mm
      • Art.-No. 080808: Ø 125 mm / 365 mm
      • Art.-No. 080809: Ø 125 mm / 400 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.kg-2000-rdf-novo
    • Date de publication2025-11-20
    • Numéro d'édition1
    Liens
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Systèmes de traversée