Publier vos produits
KG 2000 Sewage Pipe Bushing | Type DM | Base
KG 2000 Sewage Pipe Bushing | Type DM | Base
    MASTERTEC

    KG 2000 Sewage Pipe Bushing | Type DM | Base

    Traduit par Google,

    Manchon de canalisation d'eaux usées KG 2000 avec barrière d'étanchéité « Base ». Le double manchon est scellé dans le béton. Après le bétonnage, les bouchons d'obturation sont retirés et les joints d'étanchéité insérés. La canalisation suivante peut alors être raccordée.

    Disponible dans Revit 2023-2027 et au format IFC

    Spécification
    • material:

      corpus: PVC solid wall | sealing: TPE

      available inner diameters:

      110-200 mm

      for wall thicknesses:

      200-400 mm

      versions (Ø diameter / length):

      • Art.-No. 080750: Ø 110mm / 200 mm
      • Art.-No. 080762: Ø 125 mm / 200 mm
      • Art.-No. 080774: Ø 160 mm / 200 mm
      • Art.-No. 080776: Ø 160 mm / 240 mm
      • Art.-No. 080778: Ø 160 mm / 250 mm
      • Art.-No. 080780: Ø 160 mm / 300 mm
      • Art.-No. 080782: Ø 160 mm / 365 mm
      • Art.-No. 080784: Ø 160 mm / 400 mm
      • Art.-No. 080786: Ø 200 mm / 200 mm
      • Art.-No. 080788: Ø 200 mm / 240 mm
      • Art.-No. 080790: Ø 200 mm / 250 mm
      • Art.-No. 080792: Ø 200 mm / 300 mm
      • Art.-No. 080794: Ø 200 mm / 365 mm
      • Art.-No. 080796: Ø 200 mm / 400 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.kg-2000-rdf-base
    • Date de publication2025-11-20
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Systèmes de traversée