Publier vos produits
WELLO | Active Wall Sleeve
WELLO | Active Wall Sleeve
WELLO | Active Wall Sleeve
WELLO | Active Wall Sleeve
WELLO | Active Wall Sleeve
    MASTERTEC

    WELLO | Active Wall Sleeve

    Traduit par Google,

    Tuyau gainé de polyéthylène avec deux bandes gonflantes appliquées au centre du manchon mural, faisant office de joints d'étanchéité. Sa surface intérieure est lisse tandis que sa surface extérieure ondulée assure une adhérence optimale au béton. Diamètres intérieurs disponibles : 100 à 400 mm.

    Disponible dans Revit 2023-2027 et au format IFC

    Spécification
    • material:

      pipe: PE-HD | swelling tape: bentonite

      available inner diameters:

      100-400 mm

      available lengths:

      200-600 mm

      versions (Ø inner diameter / length):

      Please find the specific article numbers and lengths in the attached Revit Family Type Catalog in the download area.

      Please choose your installation situation, besides that both Revit models are similar
      :

      • WELLO floor plate

        Revit model No. 1

        • Art.-No. 080130 - 080138: Ø 100 mm / 200 - 600 mm
        • Art.-No. 080140 - 080148: Ø 125 mm / 200 - 600 mm
        • Art.-No. 080150 - 080158: Ø 150 mm / 200 - 600 mm
        • Art.-No. 080160 - 080168: Ø 200 mm / 200 - 600 mm
        • Art.-No. 080170 - 080178: Ø 250 mm / 200 - 600 mm
        • Art.-No. 080180 - 080188: Ø 300 mm / 200 - 600 mm
        • Art.-No. 080190 - 080198: Ø 350 mm / 200 - 600 mm
        • Art.-No. 080200 - 080208: Ø 400 mm / 200 - 600 mm
      • WELLO wall

        Revit model No. 2

        • Art.-No. 080130 - 080138: Ø 100 mm / 200 - 600 mm
        • Art.-No. 080140 - 080148: Ø 125 mm / 200 - 600 mm
        • Art.-No. 080150 - 080158: Ø 150 mm / 200 - 600 mm
        • Art.-No. 080160 - 080168: Ø 200 mm / 200 - 600 mm
        • Art.-No. 080170 - 080178: Ø 250 mm / 200 - 600 mm
        • Art.-No. 080180 - 080188: Ø 300 mm / 200 - 600 mm
        • Art.-No. 080190 - 080198: Ø 350 mm / 200 - 600 mm
        • Art.-No. 080200 - 080208: Ø 400 mm / 200 - 600 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.wello
    • Date de publication2025-11-20
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Systèmes de traversée