Publier vos produits
LinkForm | Formwork Strip (S)
MASTERTEC

LinkForm | Formwork Strip (S)

Traduit par Google,

Panneaux d'arrêt LinkForm pour joints de construction – conformes à l'Eurocode 2 pour les joints de construction bruts.

Disponible dans Revit 2023-2027 et au format IFC

Spécification
  • material:

    bright steel

    area of application:

    LinkForm stopend panels are used as lost formwork for construction joints.

    versions:

    • Art.-No. 070500: installation dimension 130mm
    • Art.-No. 070502: installation dimension 160mm
    • Art.-No. 070504: installation dimension 200mm
    • Art.-No. 070506: installation dimension 250mm
    • Art.-No. 070508: installation dimension 300mm
    • Art.-No. 070512: installation dimension 400mm
    • Art.-No. 070514: installation dimension 500mm
    • Art.-No. 070416: installation dimension 600mm
    • Art.-No. 070518: installation dimension 700mm
    • Art.-No. 070519: installation dimension 800mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.linkform-s-rau
  • Date de publication2026-08-10
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Temporary site equipment