Publier vos produits
STOPPER SCREW | covered
STOPPER SCREW | covered
STOPPER SCREW | covered
STOPPER SCREW | covered
STOPPER SCREW | covered
STOPPER SCREW | covered
STOPPER SCREW | covered
STOPPER SCREW | covered
    MASTERTEC

    STOPPER SCREW | covered

    Traduit par Google,

    Joint d'étanchéité intérieur fileté pour l'étanchéité à l'eau sous pression et aux gaz des points d'ancrage de coffrage

    Disponible dans Revit 2022-2027 et au format IFC

    Spécification
    • material:

      screw / nut / pressure plate: stainless steel V2Arubber seal: thermoplastic elastomerclaw: polyoxymethylene

      inner diameter of tie point :

      17 mm - 34 mm

      overall length:

      75 mm - 83 mm

      versions:

      • Art.-No. 046330: Ø tie point inner diameter 17 - 19,5 mm
      • Art.-No. 046340: Ø tie point inner diameter 19,5 - 22 mm
      • Art.-No. 046310: Ø tie point inner diameter 21,5 - 23 mm
      • Art.-No. 046320: Ø tie point inner diameter 22,3 - 25,4 mm
      • Art.-No. 046350: Ø tie point inner diameter 25 - 28 mm
      • Art.-No. 046370: Ø tie point inner diameter 27,5 - 29 mm
      • Art.-No. 046360: Ø tie point inner diameter 31 - 34 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.stopper-screw-covered
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-11-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Temporary site equipment