Publier vos produits
RONDO Ecco | Sealing Collars
RONDO Ecco | Sealing Collars
    MASTERTEC

    RONDO Ecco | Sealing Collars

    Traduit par Google,

    Les colliers d'étanchéité RONDO ECCO assurent une étanchéité optimale des tuyaux et câbles en plastique contre une colonne d'eau jusqu'à 70 mètres de profondeur. Les bagues d'étanchéité dans les fondations et murs en béton sont parfaitement étanches aux eaux souterraines et aux eaux sous pression.

    Disponible dans Revit 2022-2027 et au format IFC

    Spécification
    • material:

      TPE

      area of application:

      for outer diameters between 107 up to 210 mm

      overall length:

      45 mm

      versions:

      • Art.-No. 091050: RO Ecco 110, suitable for 107 - 115 mm
      • Art.-No. 091053: RO Ecco 125, suitable for 122 - 130 mm
      • Art.-No. 091056: RO Ecco 160, suitable for 157 - 170 mm
      • Art.-No. 091059: RO Ecco 200, suitable for 197 - 210 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rondo-ecco
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-11-20
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Systèmes de traversée