Publier vos produits
MKD Cable Bushing | Double
MKD Cable Bushing | Double
MKD Cable Bushing | Double
MKD Cable Bushing | Double
MKD Cable Bushing | Double
MKD Cable Bushing | Double
    MASTERTEC

    MKD Cable Bushing | Double

    Traduit par Google,

    Optez pour la flexibilité avec le passe-câble MKD 150. Fabriqué dans l'épaisseur de paroi appropriée, le passe-câble MKD 150 comprend deux joints d'étanchéité, un joint d'arrêt haute pression installé en usine et un bouchon étanche jusqu'à 2,5 bar. Les raccords à baïonnette sont compatibles avec tous les systèmes standard.

    Disponible dans Revit 2023-2027 et au format IFC

    Spécification
    • material:

      green: TPE | black: ABS

      area of application:

      for wall thicknesses 180-400 mm

      versions (Ø inner diameter / length)

      • Art.-No. 162410: Ø 150 mm / 180 mm
      • Art.-No. 162415: Ø 150 mm / 200 mm
      • Art.-No. 162420: Ø 150 mm / 240 mm
      • Art.-No. 162425: Ø 150 mm / 250 mm
      • Art.-No. 162430: Ø 150 mm / 300 mm
      • Art.-No. 162435: Ø 150 mm / 350 mm
      • Art.-No. 162440: Ø 150 mm / 365 mm
      • Art.-No. 162445: Ø 150 mm / 400 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.mkd-doppelt
    • Date de publication2025-11-20
    • Numéro d'édition1
    Liens
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Systèmes de traversée