Publier vos produits
UniCut | Pipe Bushing | KG 2000
MASTERTEC

UniCut | Pipe Bushing | KG 2000

Traduit par Google,

Traversée de paroi avec barrière d'étanchéité Novo et bride de remplissage pour raccordement à l'étanchéité extérieure. Tuyau d'égout KG 2000 coupé à l'épaisseur de la paroi.

Disponible dans Revit 2022-2027 et au format IFC

Spécification
  • material:

    flange: ABS

    diameter:

    100 mm

    available lengths:

    200-400 mm

    versions (Ø diameter / length ):

    • Art.-No. 081530: Ø 110 mm / 200 mm
    • Art.-No. 081531: Ø 110 mm / 240 mm
    • Art.-No. 081532: Ø 110 mm / 250 mm
    • Art.-No. 081533: Ø 110 mm / 300 mm
    • Art.-No. 081534: Ø 110 mm / 350 mm
    • Art.-No. 081535: Ø 110 mm / 365 mm
    • Art.-No. 081536: Ø 110 mm / 400 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.unicut-rdf-kg-2000
  • Date de publication2025-11-20
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Systèmes de traversée