Publier vos produits
Advanced Track Architectural Entrance Grille
Advanced Track Architectural Entrance Grille
Advanced Track Architectural Entrance Grille
Advanced Track Architectural Entrance Grille
Advanced Track Architectural Entrance Grille
Advanced Track Architectural Entrance Grille
Advanced Track Architectural Entrance Grille
Advanced Track Architectural Entrance Grille

    Advanced Track Architectural Entrance Grille

    Traduit par Google,

    La technologie exclusive à boulons croisés dure plus longtemps que la construction traditionnelle à serrure à clé soudée. Charge roulante la plus lourde de l'industrie. Surface antidérapante pour les applications intérieures ; Conforme à l'ADA. Grande variété d'options d'inserts design disponibles. Formes personnalisées disponibles, peuvent être coupées au rayon. Les cadres sont pré-assemblés. Option de bac de vidange disponible.

    L'échantillon Standard Advanced Track comprendra un cadre en aluminium avec un insert New York Charcoal Splash Designer. La couleur de l'insert Designer que vous sélectionnez ici sera fournie sous forme d'échantillon séparé.

    Échantillon : https://mattersurfaces.com/collections/arrival-collection

    Contactez Matter Surfaces

    Spécification
    • Material
      Heavy gauge 6061-T6 aluminum with aluminum alloy 6063-T5 scraping rails and standard 100% nylon fiber drying inserts. 58.62% pre-consumer and 15.5% post-consumer recycled content. Recycled content varies with Designer Insert Options.

      Format
      Foot Grille

      Style
      Scraping and drying surface with bolted cross supports.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.mattersurfaces-arrival-advanced-track
    • Famille de produitsArrival Collection
    • Groupe de produitsArchitectural Grilles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)48
    • Largeur (pouces)42
    • Profondeur (pouces)1.5
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enCanada
    • Poids net (Lbs)6.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Entrées