Publier vos produits
Turret Tile

Turret Tile

Traduit par Google,

Un tapis d'entrée fonctionnel offrant une efficacité nettoyante exceptionnelle et une durabilité extrême. Son motif unique de rainures parallèles et ses picots antidérapants et résistants capturent la saleté, le sable et les débris dans l'entrée.

Ce tapis d'entrée robuste est idéal pour les entrées à forte circulation piétonnière et de chariots, comme les aéroports, les stations de métro, les navires, les plateformes maritimes, les hôpitaux et les écoles. Sa résistance lui confère une longue durée de vie, même dans des conditions intérieures et extérieures difficiles.

Une construction ouverte et une conception innovante offrent une rétention élevée de la saleté et de la poussière et maintiennent les surfaces sûres et propres.

Les tuiles emboîtables anti-talons sont entièrement compatibles avec les tuiles Bastion.

Contactez Matter Surfaces

Spécification
  • Material                                                                                                                                                                                              UV-resistant vinyl/NBR

    Format                                                                                                                                                                                                Foot Grille

    Style
    Interlocking tile

Spécifications techniques
  • Réference unique.mattersurfaces-arrival-turret-tile
  • Famille de produitsArrival Collection
  • Groupe de produitsFoot Grilles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-05-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)8
  • Largeur (pouces)14.5
  • Profondeur (pouces)0.43
En rapport
  • Matériel principalVinyle
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)1.48
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Entrées