Un système intelligent de bandes d'aluminium et de différents inserts rend le tapis ALU extrêmement efficace. Nervuré, en caoutchouc ou à brosses – le type d'entrée dont vous disposez détermine les inserts dont vous avez besoin.
Un tapis d'entrée composé d'inserts nervurés dans des profilés en aluminium constitue un tapis très résistant et absorbant l'humidité qui prend vraiment soin des « fines » particules de saleté. Les profilés en aluminium sont maintenus ensemble par du fil d'acier inoxydable (Ø3 mm) et des séparateurs en caoutchouc (3-6 mm), ce qui facilite le nettoyage de la niche d'entrée, car le tapis peut simplement être enroulé. La version 14 a été conçue pour les entrées à trafic normal, tandis que la version 17 est destinée à un trafic intense. La version 22 est recommandée pour les entrées à fort trafic ; il peut accueillir des caddies, des fauteuils roulants, des poussettes, des poussettes, etc.*Les inserts nervurés peuvent également être combinés avec des inserts en caoutchouc et des inserts grattoirs. Pour usage intérieur.
Le tapis ALU résiste à :
• Produits fondants sel/neige
• Produits chimiques généraux ne contenant pas de chlore.
Les tapis d'entrée avec inserts nervurés sont idéaux pour la zone 2 dans les entrées comportant trois zones séparées.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Danemark |
Finlande |
Islande |
Norvège |
Suède |