ALU MAT WIDE - tapis d'entrée avec inserts en caoutchouc.
Le système intelligent de profilés en aluminium avec différents types d'inserts rend l'ALU MAT WIDE très efficace. Textile, caoutchouc ou brosses, le type d'entrée dont vous disposez détermine quel insert est nécessaire.
Le tapis d'entrée avec les profilés en aluminium WIDE est un tapis élégant et dense sur lequel la saleté s'accumule. Il est très bien adapté pour couvrir de plus grandes surfaces, avec les profils larges, vous obtenez un tapis très résistant. Des inserts en caoutchouc ou des brosses assurent la meilleure fonction de grattage, tandis qu'un insert en textile assure à la fois la fonction de grattage et de séchage. Les profilés en aluminium sont maintenus ensemble par des connecteurs en caoutchouc qui rendent le tapis enroulable.
Le tapis peut être placé aussi bien dans un puits que comme tapis aérien, il est alors recommandé d'utiliser une rampe autour du tapis.
ALU MAT résiste à :
- Agent fondant sel/neige
- Agents chimiques de base ne contenant pas de chlore.
Le tapis d'entrée ALU MAT WIDE avec inserts en caoutchouc ou en brosse s'adapte mieux aux zones 1 et 2, dans une entrée composée de trois zones.
Le tapis d'entrée ALU MAT WIDE avec inserts textiles s'adapte mieux aux zones 2 et 3, dans une entrée composée de trois zones.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Danemark |
Finlande |
Islande |
Norvège |
Suède |