Un système intelligent de bandes d'aluminium et de différents inserts rend le tapis ALU extrêmement efficace. Nervuré, en caoutchouc ou à brosses – le type d'entrée dont vous disposez détermine les inserts dont vous avez besoin.
Un tapis d'entrée composé d'inserts en caoutchouc dans des sections en aluminium constitue un tapis très résistant qui gratte la plupart des grosses saletés avant qu'elles n'atteignent l'entrée. Les profilés en aluminium sont maintenus ensemble par du fil d'acier inoxydable (Ø3 mm) et des séparateurs en caoutchouc (3-6 mm), ce qui facilite le nettoyage de la niche d'entrée, car le tapis peut simplement être enroulé.
La version 14 profils est destinée aux entrées à trafic normal, tandis que la version 17 est destinée aux entrées à trafic intense. La version 22 est recommandée pour les entrées à fort trafic ; il peut accueillir des caddies, des fauteuils roulants, des poussettes, des poussettes, etc.* Pour une utilisation extérieure et intérieure. Les inserts en caoutchouc peuvent également être combinés avec des inserts nervurés et des inserts grattoirs.
Le tapis ALU résiste à :
• Produits fondants sel/neige
• Produits chimiques généraux ne contenant pas de chlore.
Les tapis d'entrée avec inserts en caoutchouc sont idéaux pour les zones 1 ou 2, dans une entrée comportant trois zones distinctes.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Danemark |
Finlande |
Islande |
Norvège |
Suède |