Un système intelligent de profilés en aluminium et de divers inserts rend le tapis ALU extrêmement efficace. Nervuré, en caoutchouc ou à brosses – le type d'entrée dont vous disposez détermine les inserts dont vous avez besoin.
Un tapis d'entrée composé d'inserts grattoirs en profilés d'aluminium offre à un tapis une fonction de grattage supplémentaire et est extrêmement durable. Les profilés en aluminium sont maintenus ensemble par du fil d'acier inoxydable (Ø3 mm) et des séparateurs en caoutchouc (3-6 mm), ce qui facilite le nettoyage de la niche d'entrée, car le tapis peut simplement être enroulé. La version 18 est destinée aux entrées à trafic normal, tandis que la version 20 est destinée à un trafic intense. La version 25 est recommandée pour les entrées à fort trafic ; il peut manipuler des caddies, des fauteuils roulants, des poussettes, des poussettes, etc.* Les inserts grattoirs peuvent également être combinés avec des inserts nervurés et des inserts en caoutchouc. Pour une utilisation extérieure et intérieure.
Le tapis ALU résiste à :
• Produits fondants sel/neige
• Produits chimiques généraux ne contenant pas de chlore.
Les tapis d'entrée avec inserts grattoirs sont idéaux pour les zones 1 ou 2, dans une entrée comportant trois zones distinctes.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Danemark |
Finlande |
Islande |
Norvège |
Suède |