Publier vos produits
COMBI ROLL ECO
COMBI ROLL ECO
COMBI ROLL ECO
COMBI ROLL ECO
COMBI ROLL ECO
    MATTING

    COMBI ROLL ECO

    Traduit par Google,

    COMBI ROLL ECO est un tapis combiné sans PVC, solide et durable, avec une couche superficielle de PET recyclé. Le motif pressé en profondeur recueille efficacement la saleté et l'humidité. Tapis sans bordure. Excellent pour les grandes surfaces. Marchandises mesurées.

    Un tapis combiné exclusif, idéal comme tapis de passage dans des environnements tels que les centres commerciaux. Il est attrayant, insonorisant et antidérapant. Le tapis comporte une couche de surface en polyester fabriquée à partir de bouteilles PET recyclées et une face inférieure contenant du caoutchouc recyclé. Les rouleaux mesurent 183 cm de large et 20 m de long. Le tapis n'a pas de bords chanfreinés et le support est entièrement lisse, ce qui signifie qu'il peut également être posé bord à bord pour couvrir de très grandes surfaces. Le motif longitudinal est répété transversalement, rendant les joints complètement invisibles.

    La couche superficielle en polyester PET a un excellent pouvoir absorbant et sèche rapidement. Le motif profondément pressé gratte efficacement la saleté épaisse. Le dessous du tapis est en caoutchouc SBR résistant. Grâce à ses propriétés, le tapis nécessite un minimum d'entretien, ce qui en fait un choix très économique.

    Chaque tapis COMBI est un engagement envers la responsabilité environnementale. Nos tapis sont fabriqués à partir de fils PET recyclés, un processus qui recycle jusqu'à un nombre impressionnant de 68 bouteilles PET par mètre carré . En choisissant l'un de nos tapis COMBI, vous faites un choix conscient qui contribue à un avenir plus durable.

    Spécification
    • Thickness/weight: 9 mm. Approx. 3.4 kg/m2

      Properties: Excellent absorbency, fibres dry quickly, non-slip

      Fire resistance class: D.O.C. FF-1-70 (Pill test)

      Guarantee: 2 years

      Recyclable: No

      Care: Daily vacuuming. Wash regularly using a Textile Care Machine.

      Environment: For indoor use. Heavy traffic.

      Colours: Black and grey.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.combi-roll
    • Famille de produitsEntrance Mats
    • Groupe de produitsMat
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-08-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)9
    • Largeur (mm)1830
    • Profondeur (mm)20000
    En rapport
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Divers
    • Code Uniclass 2015Pr_35_57_11_26
    • Description de l'Uniclass 2015Entrance mats