Publier vos produits
Aluminium tactile guiding line model ALV
Aluminium tactile guiding line model ALV
Aluminium tactile guiding line model ALV

    Aluminium tactile guiding line model ALV

    Traduit par Google,

    OLEJAR Ligne de guidage tactile au sol modèle ALV en aluminium, insert en PVC avec indice antidérapant R10-12. Des inserts antidérapants R13 et des inserts photoluminescents sont également disponibles.

    ALV-LINE est disponible en version brossée & traitement elox/anodisation en couleur Argent & Noir, l'anodisation assure une bonne résistance à la corrosion, à l'abrasion, une excellente résistance aux intempéries, à l'ozone, au soleil et à l'oxydation.

    Les lignes de guidage tactiles au sol /les bandes de guidage tactiles/ sont fabriquées sans ruban adhésif, avec du ruban adhésif et avec des ouvertures pour vis

    CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

    • Impact minimal sur le personnel/les piétons lors de l'installation
    • Installation rapide et facile à l'aide d'un gabarit sur toutes les surfaces, incluant le béton, les carreaux de céramique, l'asphalte, les planchers de bois et
      la plupart des autres surfaces
    • Surface antidérapante en relief, sûre et antidérapante
    • Performance du produit durable, résistant aux chocs
    • Faibles demandes de maintenance
    • Marche possible immédiatement après l'installation, à pleine charge après 24 heures
    • Ils sont modulaires et leur universalité permet des configurations infinies pour s'adapter aux surfaces et styles nouveaux ou existants
      de conception
    • L'aluminium anodisé assure la stabilité et la durabilité du produit à l'intérieur et à l'extérieur


    Spécification
    • Model: ALV 

      Material: Aluminium EN AW 6060

      Available Inserts: PVC inserts R10-R12 are available in 33 colors (some with MOQ), black anti-slip insert R13 & photoluminescent insert.

      Anodization treatments: Brushed, Silver elox C0 & Black Elox C35

      Width: 35 mm

      Length: 6000 mm by default, can be precut to a custom measurement, standard lengths of 1,2 & 3 m are also available.

      Thickness: 3,6 mm

      Available variants: Without tape, with self-adhesive tape & with screw openings

      Origin of raw materials: Europe

      Manufactured in Slovakia

      Tags: 

      tactile, tactile studs, hazard studs, tactile indicators, accessibility, tactile flooring, guidance systems, olejar, blind, visually impaired, stainless-steel, brass, bronze, aluminium, ISO23452, ISO 23599


    Spécifications techniques
    • Réference unique.aluminium-tactile-guiding-line-model-alv
    • Famille de produitsTactile guiding strips
    • Groupe de produitsTactile indicators
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-06-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3.6
    • Largeur (mm)35
    • Profondeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enSlovaquie
    • Fabriqué enSlovaquie
    • Poids net (Kg)0.17
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Divers
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC001777
    • Nom ETIMWarning/signing plate
    • Code Uniclass 2015Pr_40_10_57_97
    • Description de l'Uniclass 2015Warning marker tiles
    • Code CSI MasterFormat 201432 17 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tactile Warning Surfacing
    • Numéro OmniClass23-11 21 13 15 13
    • Titre OmniClassWarning Tiles