Grilles racleurs architecturalement attrayantes pour des solutions personnalisées en termes de forme et de fonction. Convient à tout, des entrées plus grandes des stades et centres commerciaux aux entrées plus petites. Une grille de grattage robuste avec une très bonne capacité de grattage et une très bonne perméabilité. L’entrée doit rester belle et fraîche pendant de nombreuses années tout en étant facile à entretenir et à entretenir. Une grille grattoir est un bon complément à tous nos tapis d'entrée. Pour une utilisation en extérieur, il résiste aux intempéries et au vent et convient à toutes les entrées où l'on souhaite une fonction de collecte des saletés pratiquement sans entretien, de préférence dans une niche plus profonde. La grille est fabriquée en standard en hauteur de 25 et 30 mm et peut également être équipée de pieds de support réglables en hauteur.
Veuillez préciser les dimensions lors de la commande ; la hauteur des barres de support sera adaptée à la portée et à la charge estimée sur la grille. Les barres de support sont parallèles au sens d'écoulement. Les caillebotis sont fabriqués en acier galvanisé à chaud et garantissent une taille de maille constante et exacte avec de la tôle dans les deux sens, avec ou sans barres transversales dentelées pour une performance antidérapante/grattoir supplémentaire maximale.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Danemark |
Finlande |
Islande |
Norvège |
Suède |