Publier vos produits
NEOS skrivbordslampa
NEOS skrivbordslampa
NEOS skrivbordslampa
NEOS skrivbordslampa
NEOS skrivbordslampa
NEOS skrivbordslampa
NEOS skrivbordslampa
NEOS skrivbordslampa
    MATTING

    NEOS skrivbordslampa

    Traduit par Google,

    NEOS est un concept de lampe innovant, disponible en plusieurs coloris et à monter soi-même. Choisissez parmi deux modèles de bras, de pieds de table ou de fixation par pince ou tige. Design : Peter Mattisson.

    La lampe de table NEOS allie matériaux recyclés, design élégant et technologie moderne. Une lampe à la fois classique et innovante, au design durable et à l'expression résolument unique.

    Le bras et le pied NEOS sont disponibles en deux modèles différents. Vous pouvez également choisir une fixation par pince ou par œillet/goupille.

    • Bras de lampe NEOS Z avec LED COB pour un éclairage accru, minuterie et variateur. Couleurs : blanc, noir, gris grès.

    • Le bras de lampe NEOS X à éclairage asymétrique est doté d'une température de couleur réglable (CCT), d'une minuterie et d'un variateur. Couleurs : blanc, noir, vert forêt.

    • Le pied de table NEOS Z est un pied de table simple (uniquement en gris grès) .

    • Le socle de table NEOS X est compatible avec la recharge sans fil Qi et USB et dispose d'un anneau en caoutchouc qui marque l'emplacement de l'appareil à recharger. Couleurs : blanc, noir, vert forêt.

    Spécification
    • NEOS Z lamparmNEOS X lamparm
      Effekt/ljuskälla/ljusflöde:

      6W LED COB 560 lumen, utbytbar LED

      6W LED 560 lumen; utbytbar LED

      Energieffektivitet:95 lumen/watt85 lumen/watt
      Färgtemperatur:3100K

      Steglöst 3000-6500K eller tre knapptryckningar för 3000, 4000 respektive 6500K.

      Färgåtergivning: 80 Ra90 Ra
      Belysningsstyrka:

      Dimmer i fyra steg 0-1770 Lux (40 cm)

      Dimmer i fyra steg 0-1300 Lux (40 cm)

      Energieffektivitetsklass:FF
      Timer:2, 4 och 9 timmar 2, 4 och 9 timmar
      -
      NEOS Z bordsfotNEOS X bordsfot
      Uppladdningsfunktion:-Qi-laddning, USB-laddning
    Spécifications techniques
    • Réference unique.neos
    • Famille de produitsLightning
    • Groupe de produitsDesk lightning
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2026-10-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)490
    • Largeur (mm)185
    • Profondeur (mm)490
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)3.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Danemark
    Finlande
    Islande
    Norvège
    Suède