Publier vos produits
mattONE channel
mattONE channel
mattONE channel
mattONE channel
mattONE channel
    mattONE

    mattONE channel

    Traduit par Google,
    Les blocs en U pour solives de plancher renforcées produites sur place ont une fonction de raidissement horizontal.
    Spécification
    • Formation of a reinforced concrete floor joist or lintel placed in the "U" blocks made by autoclaved cellular concrete realized by milling mattONE 500 blocks, having thermal conductivity λ10 dry equal to 0.12 W / mK and CE marking in compliance with UNI EN 771 -4, reaction to fire in Euroclass A1, dimensions 20, 24, 30, 36, 40, 45, 50 cm x 25 x 62.5 cm (S x H x L), section size for the casting CLS sp20cm 10 cm x 17.5 cm - other thicknesses 15 cm x 17.5 cm (B x H) (reinforcement calculations and checks to be carried out).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.mattONE-channel
    • Famille de produitswalls
    • Groupe de produitshorizontal reinforcement
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-05-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)250
    • Profondeur (mm)625
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalBéton cellulaire autoclave aéré
    • Matériel secondaireBois de tilleul
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Divers
    • Classification IFCBloc
    • Code Uniclass 2015Pr_20_93_52_05
    • Description de l'Uniclass 2015Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • Code CSI MasterFormat 201404 22 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • Numéro OmniClass23-13 35 21 11
    • Titre OmniClassConcrete Structural Walls
    • Code CSI UniFormat IIF1020
    • Titre CSI UniFormat IIIntegrated Construction