Publier vos produits
mattONE perforated
mattONE perforated
mattONE perforated
mattONE perforated
mattONE perforated
    mattONE

    mattONE perforated

    Traduit par Google,
    Unités fraisées O-Block à utiliser pour renforcer le mur de maçonnerie. Utilisé uniquement pour les renforts verticaux.
    Spécification
    • Creation of a vertical rib made by reinforced concrete and placed in AAC mattONE “O-Block” 500, having thermal conductivity λ10 dry equal to 0.12 W / mK and CE marking in accordance with UNI EN 771-4, Euroclass fire reaction A1,size 20, 24, 30, 36, 40, 45, 50 cm x 25 x 62.5 cm (S x H x L), section diameter for reinforced CLS casting 12.5 cm (20 cm sp), 15 cm (sp 24 cm) and 20 cm (sp ≥ 30 cm) (reinforcement calculations and checks to be carried out).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.mattONE-perforated
    • Famille de produitswalls
    • Groupe de produitsvertical reinforcement
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-05-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)250
    • Profondeur (mm)625
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalBéton cellulaire autoclave aéré
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Divers
    • Classification IFCBloc
    • Nom UNSPSCBlocks
    • Code UNSPSC301315
    • Code Uniclass 2015Pr_20_93_52_05
    • Description de l'Uniclass 2015Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • Code CSI MasterFormat 201404 22 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • Numéro OmniClass23-15 15 21
    • Titre OmniClassWall Blocks
    • Code CSI UniFormat IIF1020
    • Titre CSI UniFormat IIIntegrated Construction