Publier vos produits
Eco Cute "unimo W/W" – Water to Water Heat Pump
Mayekawa

Eco Cute "unimo W/W" – Water to Water Heat Pump

Traduit par Google,
Mayekawa a développé une pompe à chaleur eau-eau standardisée d'une capacité de chauffage de plus de 100 kW, la plus grande au monde. La pompe à chaleur fournit simultanément de l'eau chaude et de l'eau froide avec un COP combiné de 8,0.
Spécification
  • Hot water and cold water supplied simultaneously: +65 or +90 deg C hot water, -9 to +32 deg C cold water Heating Capacity: 100 kW Coefficient of Performance (COP): 8.0 (adding the heating and cooling COP) Weight (kg): 1,130 (net) / 1,143 (operating) Dimensions (mm): W1,140 x L1,293 x H1,919
Spécifications techniques
  • Réference unique.ecocutewwhp
  • Famille de produitsHeater
  • Groupe de produitsHeater Pump
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-04-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1919
  • Largeur (mm)1140
  • Profondeur (mm)1293
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Kg)1.13
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
  • Nom UNSPSCHeat pumps
  • Code UNSPSC40101806
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_37_98
  • Description de l'Uniclass 2015Water to water heat pumps
  • Code CSI MasterFormat 201423 82 41
  • Titre CSI MasterFormat 2014Water-to-Water Heat Pumps
  • Numéro OmniClass23-33 17 00
  • Titre OmniClassHeat Pumps