Publier vos produits
Ceiling lamp Dallas
Ceiling lamp Dallas

    Ceiling lamp Dallas

    Traduit par Google,
    Ferrures métalliques en 4 couleurs : noir mat, noir, chrome, or. Plafonniers — verre soufflé. Couleurs — fumé, ambre, cognac, blanc mat et noir. Conception avec simulation de structure moléculaire. La hauteur des suspensions est réglable à l'aide d'un câble. Lampe avec culot G9.
    Spécification
    • Title Ceiling lamp Dallas
      Lamps 12ХG9
      Lamp power, W 28
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 200
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture diameter, mm 600
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD545CL-12B


    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ceiling-lamp-Dallas-
    • Famille de produitsDecorative
    • Groupe de produitsDallas
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)200
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCLampe
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 45 15
    • Titre OmniClassLamps

    Disponibilité de la région

    L'Europe