Publier vos produits
Recessed luminaire Focus
Recessed luminaire Focus
Recessed luminaire Focus
Recessed luminaire Focus
Recessed luminaire Focus
Recessed luminaire Focus

    Recessed luminaire Focus

    Traduit par Google,
    Corps en métal. Angle de faisceau : 50°. Certains modèles sont à intensité variable. La source lumineuse LED est encastrée dans le corps.
    Spécification
    • Article C053CL-L12W4K-W-B
      Title Ceiling luminaire FOCUS LED 4000K 1x12W 50°
      Fitting material Aluminum
      Color temperature 4000 K
      IP protection IP 20
      Height 158 mm
      Color rendering index 90
      Beam angle 50°
      Voltage 50Hz AC 220-240
      Diameter 52 mm
      Warranty 5 years
      Power 12 W
      Light flux 1020 lm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Recessed-luminaire-Focus--
    • Famille de produitsArchitectural
    • Groupe de produitsFocus
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)158
    • Largeur (mm)52
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCLampe
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 45 15
    • Titre OmniClassLamps