Publier vos produits
Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert
Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert
Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert
Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert
Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert
Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert
Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert
Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert
Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert
Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert

    Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert

    Traduit par Google,

    Ce dépôt de colis à travers le mur crée un espace sûr pour les livraisons de colis et gère les boîtes de taille les plus courantes expédiées.

    Spécification
    • Features:

      • The 14 x 28-inch wall opening and roller bottom door will move packages through walls with ease
      • K-Flex 2 inch Insulated door helps maintain heating and cooling efficiencies
      • 4-6 digit keypad controller unlocks the door, just enter the code, open the door and then place packages in
      • Top Quality Stainless Steel electronic rotary latch secures the door
      • Works great in combination with our 3-foot conveyor ramp
    Spécifications techniques
    • Réference unique.box-gobbler-1428-package-only-wall-insert
    • Famille de produitsWall Inserts
    • Groupe de produitsBox Gobblers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)51.25
    • Largeur (pouces)21.75
    • Profondeur (pouces)12
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)55
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Boîtes aux lettres