Publier vos produits
Système d'imperméabilisation à base ciment - MasterSeal 531
Archivé

Système d'imperméabilisation à base ciment - MasterSeal 531

MasterSeal 531 - Enduit étanche à base ciment, monocomposant utilisable en contact direct avec l'eau potable
Spécification
  • Mise en oeuvre de 2 couches d'épaisseur totale 2 mm de revêtement d'imperméabilisation hydraulique ( monocomposant à mélanger avec de l'eau) MasterSeal 531 de Master Builders Solutions France Division Construction Chemicals.

    Caractéristiques technique du produit:

    Perméabilité à la vapeur d'eau (EN ISO 7783-1,2): Sd < 5 m (2mm d'épaisseur)
    Absorption d'eau par capillarité (EN 1062-3): w < 0,05 kg/m2 h0.5
    Résistance à la pression d'eau (positive EN 12390-8) >= 1,5 bar
    Résistance à la pression d'eau (négative UNI 8298-8) >= 1,0 bar
    Adhérence par traction directe (EN 1542): >= 1.0 N/mm2
    Adhérence après cycle gel-dégel (EN 13687-1): >= 1,0 N/mm2

Spécifications techniques
  • Réference unique.MasterSeal_531
  • Famille de produitsMasterSeal® - Master Builders Solutions
  • Groupe de produitsCementitious Waterproofing Coatings
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-03-27
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalCiment à modification polymère
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Classification IFCMatériau
  • Code Uniclass 2015Ss_32_80_03
  • Description de l'Uniclass 2015Applied waterproofing and tanking systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 16 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Polymer Modified Cement Waterproofing
  • Numéro OmniClass23-13 25 17 19
  • Titre OmniClassCementitious and Reactive Waterproofing