Publier vos produits
LokSeam® Standing Seam Roof System
MBCI

LokSeam® Standing Seam Roof System

Traduit par Google,
LokSeam® est un système de toit à joints debout à encliqueter avec une nervure verticale de 1 3/4" de haut, pour une utilisation sur des toits avec une pente minimale de 3:12. Les panneaux LokSeam® sont disponibles en 12 pouces, 16 pouces et 18 -pouces largeurs. Les panneaux LokSeam® peuvent être installés sur une charpente ouverte ou une sous-structure solide et sont capables de passer du toit au fascia à l'aide d'une couverture nervurée. LokSeam® ne nécessite pas de sous-structure solide pour le support. Objet BIM hébergé Autodesk® Seek, publié par Courtesy BIMobject®
Spécification
  • Color: Burnished Slate, Charcoal Gray, Coal Black, Classic Green, Coal Black, Fern Green, Hawaiian Blue, KokoBrown, Light Stone, Polar White, Rustic Red, Almond, Brownstone, Classic Green, Colonial Red, Everglade, Harbor Blue, Hunter Green, Medium Bronze, Midnight Bronze, Natural Patina, Pacific Blue, Brite Red, Slate Gray, Snow White, Spruce, Tundra, Copper Metallic, Silver Metallic Country: United States Coverage Width: 12", 16", 18" Exterior Coating: Galvalume Plus®, Signature® 200, Signature® 300 Industry Standards: IBC, ASHRAE 90.1, AISI S-100, ASTM E 1592, UL 580, FM 4471, CRRC-1, ASTM E 1646, ASTM E 1680, IAS AC-472, Florida Building Code Manufacturer Product Line: Standing Seam Roof Systems Minimum Slope: 3:12 Region: North America Thickness: 22 ga, 24 ga, 26 ga Vertical Seam Height: 1-3/4"
Spécifications techniques
  • Réference unique.LokSeamStandingSeamRoofSystem
  • Famille de produitsRoof
  • Groupe de produitsStanding Seam Roof System
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-04-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Code Uniclass 2015EF_30_10
  • Description de l'Uniclass 2015Roofs