Publier vos produits
SuperLok® Standing Seam Roof System
MBCI

SuperLok® Standing Seam Roof System

Traduit par Google,
SuperLok® est un système de toit à joints debout à pattes verticales, cousu mécaniquement, qui combine une nervure mince de 2 po de hauteur avec une résistance au soulèvement exceptionnelle. Il est disponible en largeurs de 12 pouces et 16 pouces. SuperLok® a été conçu pour résister aux conditions climatiques les plus rigoureuses. SuperLok® peut être installé directement sur les pannes ou les solives. SuperLok® ne nécessite pas de sous-structure solide pour le support. Objet BIM hébergé Autodesk® Seek, publié par Courtesy BIMobject®
Spécification
  • Color: Burnished Slate, Charcoal Gray, Coal Black, Classic Green, Coal Black, Fern Green, Hawaiian Blue, KokoBrown, Light Stone, Polar White, Rustic Red, Almond, Brownstone, Classic Green, Colonial Red, Everglade, Harbor Blue, Hunter Green, Medium Bronze, Midnight Bronze, Natural Patina, Pacific Blue, Brite Red, Slate Gray, Snow White, Spruce, Tundra, Copper Metallic, Silver Metallic Country: United States Coverage Width: 12", 16" Exterior Coating: Galvalume Plus®, Signature® 200, Signature® 300 Industry Standards: IBC, ASHRAE 90.1, AISI S-100, ASTM E 1592, UL 580, FM 4471, CRRC-1, ASTM E 1646, ASTM E 1680, IAS AC-472, Florida Building Code Manufacturer Product Line: Standing Seam Roof Systems Minimum Slope: ½:12 Region: North America Thickness: 22 ga, 24 ga, 26 ga Vertical Seam Height: 2"
Spécifications techniques
  • Réference unique.SuperLokStandingSeamRoofSystem
  • Famille de produitsRoof
  • Groupe de produitsStanding Seam Roof System
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-04-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Code Uniclass 2015EF_30_10
  • Description de l'Uniclass 2015Roofs