Publier vos produits
Banques d’accueil Tera
MDD
Archivé

Banques d’accueil Tera

Classique et intemporelle - la banque d'accueil Tera répond aux attentes visant la simplicité et les formes universelles. L'esprit conservateur du mélaminé blanc ou bois est subtilement rompu par des éléments HPL brillants, conférant élégance et prestige à votre espace. Ce comptoir modulaire offre la possibilité de créer différents types de systèmes : des plus petits aux plus grands, en fonction des besoins. L'intégration d'un module bas au plateau prolongé offres l'accessibilité PMR. Tera est un excellent choix pour l'accueil-secrétariat des cabinets d’avocats, la réception des hôtels, où il mettra l’accent sur la haute qualité des services offerts avec sobriété.
Spécifications techniques
  • Réference unique.tera_corner
  • Famille de produitsRECEPCION DESKS
  • Groupe de produitsTera
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-12-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1090
  • Largeur (mm)818
  • Profondeur (mm)818
En rapport
  • Matériel principalPanneau MFC
  • Matériel secondaireLaminé
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
  • Poids net (Kg)36
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Co_20_15_58
  • Description de l'Uniclass 2015Office complexes
  • Code CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Office Tables
  • Numéro OmniClass23-21 13 00
  • Titre OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS