Publier vos produits
Pinnacle 72"
Winsted

Pinnacle 72"

4.3 sur 5 étoiles4.3(6 Avis)
Traduit par Google,

La console révolutionnaire Pinnacle de Winsted offre une expérience optimale à l'opérateur. Conçu dans un look contemporain élégant avec une ingénierie de pointe et une attention méticuleuse aux détails, Pinnacle met la technologie dans le mobilier technique.

Avec une flexibilité et une facilité d'entretien inégalées, Pinnacle offre la meilleure gestion des câbles de sa catégorie, avec une multitude d'options de connectivité, des prises et ports pratiques intégrés, un chargement sans fil Qi, la meilleure combinaison de bras de moniteur et de lampes de travail, un système de confort environnemental personnel et un statut. possibilités d'éclairage. Ces fonctionnalités haut de gamme font de Pinnacle le choix optimal pour toute salle de contrôle.

  • La surface de travail coulissante unique offre un accès à l'alimentation, aux données et à une gestion robuste des câbles.
  • Les supports d'écran réglables horizontalement/verticalement offrent la meilleure visualisation ergonomique de leur catégorie.
  • Plusieurs sélections de couleurs et options de surface de travail pour répondre à toutes les exigences de décoration intérieure.
  • Trois niveaux de gestion des câbles couvrent la console.
  • Disponible en quatre largeurs : 60", 72", 84" et 96"
Spécification
      1. MANUFACTURERS
        1.   Contract Documents are based on Pinnacle workstations by Winsted, www.winsted.com.
        2.       Substitutions: [Refer to Division 01.] [Not permitted.]
      2. COMPONENTS
        1.       Frame:
          1.       Type: [Pinnacle 60”.] [Pinnacle 72”.] [Pinnacle 84”.] [Pinnacle 96”.]
          2.       Material: Steel.
        2.       Base:
          1.       Closed height adjustable: [Pinnacle 60”.] [Pinnacle 72”.] [Pinnacle 84”.] [Pinnacle 96”.]
    1.       Work Surface:
      1.       Type: Single
      2.       Construction: [1-1/8 inch thick medium density fiberboard with laminate facings.] [5/8 inch thick compact laminate.]
      3.       Faces: laminate
      4.       Edge type: [Safeguard plus, 1-1/8 inch black polyethylene T-edge, routed into edge.] [Exposed core.] [Comfort Edge, 1-1/8 inch molded urethane shaped edge.]
      5.       Laminate face color:
    1.       End Panels:
      1.       Core material: [1/2 inch thick medium density fiberboard with laminate facings.] [1/2 inch thick compact laminate.]
      2.       Faces: laminate
      3.       Laminate face color:
      4.       Laminate grain direction:
        1.          Work surfaces: Along length of component.
        2.         Doors and end panels: [Horizontal.] [Vertical.]
    1.       Doors:
      1.       Construction: [Ventilated Steel.] [3/4 inch thick medium density fiberboard with laminate facings.] 
      2.        Faces: laminate
      3.        Laminate face color: [White.] [Black.] [Gray.] [Maple.] [Walnut.] [____.]
      4.        Latches: Soft touch type.
    1.       Lifting Columns: Two sets of two columns.
    2.      Power Compatibility: 110V and 240V capable; hardwire ready duplex power.
    3.       Versa-Trak: Provide infinite monitor arm adjustability.
    4.        Cable Management:
      1.         Technology tray: reveled by sliding/lockable worksurface
      2.         Cable Management Trays: 3 full length continuous trays (Top/Bottom/ Worksurface)
    1.       Accessories:
      1.       CPU pedestals.
      2.       Monitor mounts and mounting posts.
      3.       Phone trays.
      4.       Laptop trays.
      5.       Keyboard trays.
      6.       Pro Series II racks.
      7.       Surface mounted Qi Wireless Phone Charging
      8.      Bi-Directional Slide-Out Rotating PC Tray
      9.      Under worksurface mounted drawers
      10.    Ethernet Tripp Lite Patch Panel
    1. FINISHES
      1.       Steel: Manufacturer’s standard black powder coat.
      2.       Aluminum: Silver anodized.
Spécifications techniques
  • Réference unique.pinnacle-72
  • Famille de produitsDesk System
  • Groupe de produitsPinnacle
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-08-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)30
  • Largeur (pouces)72
  • Profondeur (pouces)36
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireLaminé
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_25_04
  • Description de l'Uniclass 2015Audio visual furniture
  • Code CSI MasterFormat 201412 56 52
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Furniture
  • Numéro OmniClass23-21 11 00
  • Titre OmniClassCommercial Furniture