Publier vos produits
SONIC MSS 26"/34" low serup with 22 drawers with ss top

SONIC MSS 26"/34" low serup with 22 drawers with ss top

Traduit par Google,
Créez l'espace de travail ultime avec les systèmes de rangement modulaires MSS. Gardez votre espace de travail organisé pour maximiser votre flux de travail et votre productivité ! Lame supérieure en acier inoxydable Structure autoportante, plus besoin de murs ! Modulaire personnalisable selon les souhaits personnels Compatible avec SFS (Sonic Foam System) Noir RAL : 9004 Gris RAL : 9006
Spécifications techniques
  • Réference unique.4731806
  • Famille de produitsförvaringssystem
  • Groupe de produitsMSS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-05-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)924
  • Largeur (mm)2793
  • Profondeur (mm)500
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enPays-Bas
  • Fabriqué enTaïwan
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56