Publier vos produits
Mediflow intelligent Stainless Steel 120V
Mediflow intelligent Stainless Steel 120V

    Mediflow intelligent Stainless Steel 120V

    Traduit par Google,
    Références : M02AC-UL & M02ACS-UL Avec un succès important, SANIFLOW a développé LE PREMIER SÈCHE-MAINS INTELLIGENT grâce à un nouveau système de séchage des mains appelé "Logic Dry", qui sélectionne de manière entièrement automatique pour chaque cycle de séchage la capacité de chauffage requise pour une température du flux d'air, ce qui représente une avancée dans la conception et les caractéristiques des sèche-mains pour sanitaires publics. De plus, ils sont équipés de nouveaux systèmes de protection électronique et anti-vandalisme, qui en font les séchoirs les plus sûrs de leur catégorie. Ces séries offrent le débit d'air légendaire SANFILOW - plus de 315 CFM par heure plus un fonctionnement entièrement automatique, une conception de précision et une efficacité, réduisant le niveau de bruit au minimum du marché dans sa catégorie. Disponible en acier inoxydable AISI 304, épaisseur 1,5 mm, finition brillante ou satinée, il représente un choix élégant.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.M02ACx_UL
    • Famille de produitsHigh traffic-High durability-Low noise
    • Groupe de produitsMediflow® Intelligent
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-09-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)325
    • Largeur (mm)275
    • Profondeur (mm)164
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)4.25
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Séchoirs mains et cheveux

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie