Publier vos produits
Vertical stainless steel swing grab bar
Vertical stainless steel swing grab bar

    Vertical stainless steel swing grab bar

    4.7 sur 5 étoiles4.7(12 Avis)
    Traduit par Google,
    Références : BG0800C & BG0800CS Barre d'appui pivotante avec crochet porte-rouleau, fabriquée par Mediclinics en acier inoxydable AISI 304 barre Ø 32 mm et 1,5 mm d'épaisseur. Mediclinics propose ces produits dans le but d'améliorer la qualité de vie des personnes à mobilité réduite. Conception de pointe, haute durabilité et facile à entretenir. Le procédé utilisé pour plier les barres d'appui garantit l'uniformité du diamètre de ses courbes. Construit en acier inoxydable AISI 304 avec une finition brillante ou satinée. Le point tournant de cette barre d'appui est renforcé par un double tube pour une résistance maximale. Un système de sécurité qui bloque la barre en position verticale empêche sa chute accidentelle. Des vis en acier inoxydable et des chevilles en plastique pour installer la barre d'appui au mur sont fournies.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BR0800x
    • Famille de produitsGrab Bars
    • Groupe de produitsMedinox
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-09-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)300
    • Largeur (mm)100
    • Profondeur (mm)738
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie