Publier vos produits
Vertical stainless steel swing grab bar

Vertical stainless steel swing grab bar

4.6 sur 5 étoiles4.6(16 Avis)
Traduit par Google,
Références : BG0900CS Barre d'appui basculante, 3 positions fixes avec crochet porte-rouleau de papier toilette, à installer à proximité des toilettes, fabriquée par Mediclinics en barre inox aisi 304 Ø 32 mm et épaisseur 1,5 mm. Convient aux salles de bains spécifiques pour personnes handicapées, âgées ou handicapées et pour obtenir une accessibilité sans obstacle dans les salles de bains et les espaces publics. Modèle adapté à un usage public. Durabilité et résistance à la rouille maximales grâce à sa fabrication en acier inoxydable AISI 304. Le processus de cintrage garantit l'uniformité du diamètre le long des coudes. Il intègre un porte-rouleau à crochet et un système pour placer la barre dans 3 positions différentes. Bride de fixation en acier, épaisseur 3 mm. Intègre 6 trous de vis à tête fraisée de Ø6, 5 mm pour le montage au mur. Compatible avec l'installation des barres d'appui Mediclinics BG0800… et BG0850…). Vis incluses pour les murs de briques en acier inoxydable. La résistance du support de barre dépendra du type de surface et des supports utilisés. Bloc en caoutchouc à l'extrémité, pour soutenir la plaque de montage. Avec kit optionnel pour empêcher la conductivité électrique (KA0060).
Spécifications techniques
  • Réference unique.BR0900x
  • Famille de produitsGrab Bars
  • Groupe de produitsMedinox
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-09-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)300
  • Largeur (mm)100
  • Profondeur (mm)738
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie