Publier vos produits
Stainless steel straight grab bar
Stainless steel straight grab bar

    Stainless steel straight grab bar

    4.5 sur 5 étoiles4.5(8 Avis)
    Traduit par Google,
    Références : BR0300C, BR0400C, BR0600C, BR0750C, BR0900C, BR1200C, BR0300CS, BR0400CS, BR0600CS, BR0750CS, BR0900CS & BR1200CS Barre d'appui fabriquée par Mediclinics en barre d'acier inoxydable Ø 32 mm, épaisseur 1,5 mm et avec un couvercle à bride à pression pour montage caché. Conception de pointe, haute durabilité et facile à entretenir. Le procédé utilisé pour plier les barres d'appui garantit l'uniformité du diamètre de ses courbes. Construit en acier inoxydable AISI 304 avec une finition brillante et satinée. Des vis en acier inoxydable et des chevilles en plastique pour installer la barre d'appui au mur sont fournies.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BRyyyyx
    • Famille de produitsGrab Bars
    • Groupe de produitsMedinox
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-09-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)82
    • Largeur (mm)82
    • Profondeur (mm)70
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie