Publier vos produits
BTM13 - 2 Module cabinet for behind the mirror: soap + paper towel dispenser
BTM13 - 2 Module cabinet for behind the mirror: soap + paper towel dispenser
BTM13 - 2 Module cabinet for behind the mirror: soap + paper towel dispenser
BTM13 - 2 Module cabinet for behind the mirror: soap + paper towel dispenser
BTM13 - 2 Module cabinet for behind the mirror: soap + paper towel dispenser

    BTM13 - 2 Module cabinet for behind the mirror: soap + paper towel dispenser

    Traduit par Google,

    Système de lavage et séchage des mains intégré derrière le miroir avec détection automatique pour une économie de ressources. Faciles à installer, les modules sont orientables et sont signalés par des pictogrammes LED pour une utilisation intuitive. Obtenez des salles de bains minimalistes, hygiéniques et organisées avec ce meuble. Système de lavage et séchage des mains intégré derrière le miroir.

    Pour une solution complète derrière le miroir : meuble + deux modules.

    L'option parfaite si vous disposez déjà d'une sortie d'eau.

    Les deux modules sont : distributeur de savon + distributeur d'essuie-tout.

    Spécification
    • Hand washing and drying system integrated behind the mirror with automatic detection for resource saving. Easy to install, the modules are adjustable and are signaled with LED pictograms for an intuitive use. Obtain minimalist, hygienic and organized bathrooms with this cabinet.

      •Complete hygiene cabinet with mirror and lock. It includes a sensor-operated soap dispenser and a paper towel dispenser. With LED pictograms.

      •Furniture made of MDF wood with black matte finish and includes a front door with mirror.

      •The mirror has backlit pictograms for each function (soap and paper).

      •Suspended door which can be locked with a key. It features 2 pneumatic pistons that facilitate the opening and closing process.

      •Reduces soap consumption drastically.

      •No physical contact, protecting users against cross-contamination.

      •Configurable sensors and adjustable soap dosage.

      •A single electrical point is enough to power all the cabinet elements and pictogram backlights.

      •In case of breaking action against the mirror, it will only crack, no pieces will fall to the floor.

      •Easy installation cabinet.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.BTM13
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie
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
    Produits similaires