Publier vos produits
Horizontal baby changing station with ionizer made of white polypropylene
Horizontal baby changing station with ionizer made of white polypropylene
Horizontal baby changing station with ionizer made of white polypropylene
Horizontal baby changing station with ionizer made of white polypropylene
Horizontal baby changing station with ionizer made of white polypropylene
Horizontal baby changing station with ionizer made of white polypropylene
Horizontal baby changing station with ionizer made of white polypropylene
Horizontal baby changing station with ionizer made of white polypropylene

    Horizontal baby changing station with ionizer made of white polypropylene

    5.0 sur 5 étoiles5.0(6 Avis)
    Traduit par Google,
    • Table à langer horizontale en saillie en polypropylène résistant aux bactéries et dotée de la technologie hygiénique ionique qui désinfecte activement la table à langer. • Les tables à langer BabyMedi® offrent un très haut niveau de sécurité et de propreté étant la solution idéale pour les espaces publics tels que les centres commerciaux, les aéroports, les bâtiments publics, les crèches, etc. Modèles adaptés aux installations à fort trafic avec une résistance et une durabilité élevées. • Leur design tendance et élégant permet à ces tables à langer de se fondre parfaitement dans n'importe quel espace. • L'additif antimicrobien Biocote®, basé sur la technologie ion argent, est incorporé dans sa propre surface, favorisant un nettoyage facile et réduisant la croissance des microbes responsables des odeurs et des taches. • Ioniseur (technologie "Ion Hygienic") qui neutralise virus et bactéries grâce aux particules chargées négativement (anions) qu'il émet, aidant à maintenir la table à langer exempte de ces micro-organismes nocifs pour la santé de bébé. L'efficacité de l'ioniseur contre les virus et les bactéries a été testée et approuvée par le TÜV Rheinland (rapport de test microbiologique numéro 60329708-001). • Les tables à langer BabyMedi® sont fournies (à l'intérieur du carton d'emballage) avec des sangles de protection pour enfants en nylon. • Une paire de crochets pour sac (un sur le côté droit et l'autre sur le côté gauche) aide à garder les effets personnels à portée de main. • Les unités BabyMedi® sont entièrement conformes aux normes EN 12221-1 et EN 12221-2 qui exigent que les tables à langer puissent supporter un test de charge statique de 50 Kg pendant une heure. De plus, les unités testées dans nos propres laboratoires ont résisté à des charges supérieures à 100 kg.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.CP0016H-I
    • Famille de produitsBaby changing stations
    • Groupe de produitsBabyMedi®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)570
    • Largeur (mm)860
    • Profondeur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)12.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_06
    • Description de l'Uniclass 2015Baby changing units
    • Code CSI MasterFormat 201411 70 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Healthcare Equipment
    • Numéro OmniClass23-21 27 31 11
    • Titre OmniClassDiaper Changing Tables
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie