Publier vos produits
Purist® 17" one-light sconce
Purist® 17" one-light sconce
    Kohler

    Purist® 17" one-light sconce

    Traduit par Google,

    Le design minimaliste des robinets et accessoires Purist complète à la fois les décorations traditionnelles et contemporaines. Cette applique murale polyvalente à une lumière fournit un éclairage doux de style chandelier, faisant écho à l'élégante simplicité de la collection Purist. Disponible dans une gamme de finitions pour correspondre à votre salle de bain, chambre ou autre espace de vie.

    Caractéristiques

    • Abat-jour en verre dépoli
    • Une excellente pièce pour presque tous les espaces - salle de bain principale, salle de bain d'invités, couloir ou chevet
    • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Purist
    • Nécessite une ampoule à culot moyen (E26) ; Ampoule LED de type T recommandée (vendue séparément)
    • Convient aux endroits humides, selon UL 1598
    • Comprend le matériel d'installation

    Matériel

    • Fabriqué avec des matériaux de qualité et complété par un processus de finition méticuleux
    • Finitions durables conçues pour durer et conçues pour se coordonner avec les finitions des robinets KOHLER

    Avis aux clients californiens

    • AVERTISSEMENT : Cancer et problèmes de reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-32375-SC01
    • Famille de produitsLighting Fixture
    • Groupe de produitsPurist™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)16.88
    • Largeur (pouces)4.75
    • Profondeur (pouces)4
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures