Publier vos produits
Vertical baby changing station BabyMedi
Vertical baby changing station BabyMedi

    Vertical baby changing station BabyMedi

    3.6 sur 5 étoiles3.6(8 Avis)
    Traduit par Google,
    Référence : CP0016V Table à langer verticale en saillie en polypropylène résistant aux bactéries. Les tables à langer BabyMedi® offrent un très haut niveau de sécurité et de propreté étant la solution idéale pour les espaces publics tels que les centres commerciaux, les aéroports, les bâtiments publics, les crèches, etc. Modèles adaptés aux installations à fort trafic avec une résistance et une durabilité élevées. Leur design tendance et élégant permet à ces tables à langer de se fondre parfaitement dans n'importe quel espace. L'additif antimicrobien Biocote®, basé sur la technologie des ions d'argent, est intégré dans sa propre surface, favorisant un nettoyage facile et réduisant la croissance des microbes responsables des odeurs et des taches. Les tables à langer BabyMedi® sont fournies (à l'intérieur du carton d'emballage) avec des sangles de protection pour enfants en nylon. Une paire de crochets pour sac (un sur le côté droit et l'autre sur le côté gauche) aide à garder les effets personnels à portée de main. Les unités BabyMedi® sont entièrement conformes aux normes EN 12221-1 et EN 12221-2 qui exigent que les tables à langer puissent supporter un test de charge statique de 50 kg pendant une heure.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.CP0016V
    • Famille de produitsBaby changing stations
    • Groupe de produitsBabyMedi®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)890
    • Largeur (mm)550
    • Profondeur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)12.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_06
    • Description de l'Uniclass 2015Baby changing units
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Healthcare Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-21 27 31 11
    • Titre OmniClassDiaper Changing Tables

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie