Publier vos produits
Speedflow Stainless Steel
Speedflow Stainless Steel

    Speedflow Stainless Steel

    Traduit par Google,
    Références : M06AC et M06ACS La gamme de sèche-mains Speedflow® est classée dans la gamme de produits éco-rapides. D'une puissance totale de 1150 W, il consomme en moyenne 3,83 W par cycle de séchage, ce qui permet d'obtenir une économie d'énergie supérieure à 80 % par rapport aux sèche-mains traditionnels. à propos de l'empreinte carbone la gamme Speedflow consomme en moyenne 247 kg de CO2, ce qui représente une réduction annuelle de 51 % des émissions. Moteur à grande vitesse réglable manuellement qui permet de contrôler le bruit et la vitesse, ce qui permet au sèche-mains de s'adapter à tout type d'environnement sanitaire. L'élément chauffant peut être éteint au moyen d'un cavalier placé sur la commande électronique. Unités compactes très durables avec des caractéristiques anti-vandalisme, elles sont disponibles en acier inoxydable AISI 304 et en deux types de finitions différentes : brillante ou satinée. Faible nuisance sonore, avec un niveau sonore compris entre 64 et 74 dBA. Vitesse de sortie d'air entre 90 et 180 Km/h, obtenant un temps de séchage rapide entre 10 et 12 secondes. Sécurité de séchage maximale avec déconnexion automatique après 60 secondes d'utilisation continue. En conclusion, Speedflow® est un sèche-mains éco-efficace car il minimise la consommation d'énergie et les émissions de CO2, ce qui est particulièrement recommandé pour les toilettes publiques à fort trafic de personnes ; et grâce à sa conception et sa largeur (ultrafine), il est conforme aux normes ADA/USA.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.M06ACx
    • Famille de produitsGreen-Sustainable high traffic & speed hand dryers
    • Groupe de produitsSpeedflow®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-09-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)270
    • Largeur (mm)290
    • Profondeur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)3.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Séchoirs mains et cheveux

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie