Publier vos produits
Machflow Steel 220V
Machflow Steel 220V

    Machflow Steel 220V

    Traduit par Google,

    Numéros de pièce : M09A et M09AB

    Sèche-mains Machflow Plus à capteur, disponible en finition acier, blanc ou noir.

    Avec un design compact et très robuste, ce sèche-mains est énergétiquement très efficace et durable, offrant de grandes économies d'énergie et un séchage des mains ultra-rapide. Fortement recommandé pour les lieux à fort trafic.

    Il dispose d'un moteur à puissance réglable qui régule la consommation d'énergie (entre 420 et 1 500 W) et fournit une vitesse de sortie d'air maximale de 325 km/h qui sèche vos mains entre 10 et 15 secondes.

    Machflow Plus peut intégrer, en option, un média filtrant HEPA qui filtre les particules solides en suspension (pollen, acariens, fumée de tabac, etc.) améliorant significativement la qualité de l'air.

    En complément du média filtrant HEPA, et également en option, le Machflow Plus peut incorporer un ioniseur (technologie "Ion Hygienic") qui nettoie et purifie l'air par l'émission d'anions, éliminant la plupart des germes et particules transportés dans l'air , l'aidant à être plus pur et plus sain.

    En option, il est également possible d'incorporer un kit de montage / démontage rapide de la machine (kit "Plug-in" code KTP009) qui permet d'installer et de désinstaller le sèche-mains facilement, rapidement et en toute sécurité, ce qui rend la maintenance beaucoup plus efficace et réduit vos frais en même temps.

    Nouvelle buse à concentrateur d'air qui aide à mieux canaliser le flux d'air sur les mains. Au lieu de souffler de l'air sur toutes les mains, il concentre le flux d'air pour un séchage plus ciblé. L'ouverture plus étroite du concentrateur donne au flux d'air une plus grande pression à la sortie, augmentant sa vitesse et rendant ainsi le processus de séchage des mains beaucoup plus efficace.

    Il possède un neutralisant d'odeurs, code RCPOM14 qui aromatise et désodorise l'environnement grâce à son parfum doux (en option).

    Machflow Plus est équipé d'un système de déconnexion de sécurité automatique qui l'éteint automatiquement après 60 secondes d'utilisation continue.

    Il est fourni en standard avec tous les éléments pour le fixer à un mur en briques.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.M09AX_220V
    • Famille de produitsGreen-Sustainable high traffic & speed hand dryers
    • Groupe de produitsMachflow® Plus
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)330
    • Largeur (mm)213
    • Profondeur (mm)170
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePolyamide
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)5.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Séchoirs mains et cheveux
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_62_37
    • Description de l'Uniclass 2015Hand driers
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 15
    • Titre OmniClassHand Dryers
    • Code CSI UniFormat IIE
    • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie