Publier vos produits
Optima Stainless Steel 220V
Optima Stainless Steel 220V

    Optima Stainless Steel 220V

    Traduit par Google,
    Numéros de pièce : M99AC et M99ACS. Les sèche-mains à capteur Optima de Mediclinics sont une solution appropriée pour ceux qui recherchent un sèche-mains automatique avec des performances optimales à un prix très compétitif. Ces modèles sont idéaux pour être installés dans des sanitaires avec un trafic moyen de personnes comme par exemple, des restaurants, des théâtres, des bureaux, etc. Modèles à capteur, équipés d'un moteur à induction, qui ne nécessitent aucun entretien. Fabriqués avec des matériaux de la plus haute qualité, ils comprennent également un lecteur optique pour la détection de la distance de la main, qui est réglable. Afin de mieux se fondre dans la décoration du cabinet de toilette, il est disponible en acier inoxydable AISI 304 finition brillante ou satinée. Grâce à la R&D&I, Mediclinics fabrique un sécheur au design lisse, qui est fabriqué à partir d'un matériau très robuste, avec des caractéristiques anti-vandalisme. Ces séchoirs offrent également une sécurité maximale, avec une coupure thermique de sécurité installée dans le moteur et une autre dans l'élément chauffant du séchoir.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.M99ACx_220V
    • Famille de produitsMedium/Low traffic-Low noise-Most affordable
    • Groupe de produitsOptima
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-09-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)302
    • Largeur (mm)260
    • Profondeur (mm)150
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)4.45
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Séchoirs mains et cheveux

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie